1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 125 kHz
  5. Anteny RFID

RFID 125 kHz - anteny RFID

  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Duża odległość odczytu/zapisu
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12


Anteny RFID

AntenyRFID służą do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderówRFID (znacznikówID). Dane są przekształcane wkodowane cyfrowo wartości iprzekazywane do modułu przetwarzającego. Zastosowania głowic to np. sterowanie przepływem materiału oraz jego kontrola wliniach produkcyjnych.
Wograniczonych warunkach montażowych stosowane są wytrzymałe antenyRFID typuM12. Anteny typuM18 lubM30 lub okształcie prostopadłościanu są przykładowo wykorzystywane wautomatyce przemysłowej oraz systemach transportu.
Adaptery antenowe zwiększają zasięg iodległość roboczą, zapewniając tym samym większą niezawodność odczytu również wutrudnionych warunkach użytkowania.