1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 125 kHz
  5. Systemy przetwarzające z interfejsem sieciowym

RFID 125 kHz - systemy przetwarzające z interfejsem sieciowym

  • Jednostka oceniająca RFID z PROFIBUS DP i serwerem sieciowym
  • Cztery złącza antenowe lub cyfrowe we/wy
  • Wytrzymałe anteny do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Szeroka gama wielkości pamięci anten i przekaźników
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych


Systemy przetwarzania sygnałów zinterfejsem ProfibusDP

Moduł przetwarzającyRFID steruje wymianą danych zantenamiRFID, wzgl. poziomem czujników/aktuatorów, komunikuje się zukładem sterowania wyższego poziomu oraz umożliwia konfigurację urządzenia poprzez serwerWEB. Urządzenie jest wyposażone wcztery kanały do podłączenia urządzeń polowych. Wzależności od dokonanego wyboru każdy kanał może zostać wykorzystany do podłączenia głowicy zapisująco/odczytującejRFID lub jako cyfrowe wejście/wyjście.
Moduł przetwarzający jest stosowany np. wsterowaniu przepływem materiału ijego kontrolą wliniach produkcyjnych oraz do kodowania nośników detali wprowadzonych systemach transportu iprzenośnikach.
Moduł przetwarzającyRFID przesyła dane do sterownikaPLC poprzez PROFIBUSDP, PROFINET, EthernetIP, EthernetTCP/IP lub EtherCAT.