1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 125 kHz
  5. Tagi

RFID 125 kHz - tagi

  • Duże odległości odczytu/zapisu do 80 mm
  • Montaż płaski etykiet ID w metalu
  • Do stosowania w temperaturze roboczej do 130C
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych


ZnacznikiID

ZnacznikiID to nośniki informacji wsystemieRFID. Są wyposażone wwytrzymałą iłatwą wmontażu obudowę zzintegrowanym transponderem.
Znaczniki służą przykładowo do kodowania nośników detali wprowadzonych systemach transportu iprzenośników. Firma ifm oferuje różne wersje znacznikówID do zróżnicowanych zastosowań. Asortyment obejmuje wersje cylindryczne, metryczne lub specjalne. Do zastosowań wwysokich zakresach temperaturowych, występujących przykładowo wlakierniach lub piecach przemysłowych, są dostępne znaczniki obardzo wysokiej wytrzymałości temperaturowej.