1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RFID125kHz

System identyfikacyjnyRF oczęstotliwości 125kHz służy do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderówRFID (znacznikówID). Kompaktowe głowice zapisująco/odczytujące zawierają poza anteną również kompletny układ przetwarzający oraz złącze do interfejsuAS-i. Wten sposób urządzenia mogą być eksploatowane bezpośrednio wsieciAS-i. Dane są przekształcane wkodowane cyfrowo wartości iudostępniane bez dodatkowych nakładów programistycznych na poziomie układu sterowaniaAS-i. Zastosowania głowic to np. sterowanie przepływem materiału oraz jego kontrola wliniach produkcyjnych.
Jeden masterAS-i może sterować maksymalnie 31urządzeniami. Do komfortowej konfiguracji systemuRFID można zastosować aplikację systemową firmy ifm. Nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie komputerowe; wystarcza przeglądarka internetowa. Rozwiązaniem alternatywnym do wykorzystania interfejsuAS-i jest bezpośrednie podłączenie anteny do modułu przetwarzającego RFID za pomocą interfejsu magistrali obiektowej. Moduł przetwarzający przesyła dane do sterownikaPLC poprzez PROFIBUSDP, PROFINET, EthernetIP, EthernetTCP/IP lub EtherCAT.
Asortyment produktów obejmuje głowice zapisująco/odczytujące do obszarów detekcji ozróżnicowanej wielkości oraz znaczną liczbę różnych znacznikówID.