You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Czujnki temperatury w obudowie miniaturowej

IO-Link - Czujnki temperatury w obudowie miniaturowej

  • Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
  • Szczególnie korzystna dynamika reakcji i bardzo krótki czas zwłoki przy załączaniu zasilania
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
  • Dokładne wyjście analogowe i wygodna komunikacja przez IO-Link
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

IO-Link - Czujnki temperatury w obudowie miniaturowej


Czujniki temperatury ominiaturowej konstrukcji

Kompaktowe transmitery temperatury są skonstruowane specjalnie do zastosowań w technice procesowej. Posiadają one wyjście analogowe 4–20 mA.
Dzięki zastosowaniu elementu pomiarowego Pt1000 o klasie dokładności A oraz fabrycznej kalibracji czujnik osiąga wysoką dokładność. Cechą szczególną, oprócz szerokiego zakresu pomiarowego, jest doskonały czas reakcji. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, całkowicie spawanej obudowie ze stali nierdzewnej i wysokiej odporności na ciśnienie, transmitery są w szczególności przystosowane do użytku w trudnych warunkach przemysłowych. Dioda LED sygnalizuje w dobrze widoczny sposób gotowość do pracy.
Czujniki są dostępne z sondami o różnej długości, przyłączami procesowymi i zakresami pomiarowymi. Różne dostępne adaptery ułatwiają włączenie do procesu.
Urządzenia mogą być zasilane jako dwuprzewodowe lub czteroprzewodowe. W trybie czteroprzewodowym transmiter może być parametryzowany przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.