1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali nierdzewnej

IO-Link - Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali kwasoodpornej

  • Niezawodne monitorowanie obecności cieczy i gazów w przewodach rurowych
  • Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom
  • Łatwe ustawianie punktów przełączenia przyspieszające konfigurację
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wykres słupkowy LED wskazujący punkt przełączenia i przepływ

IO-Link - Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali kwasoodpornej



Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali nierdzewnej

Czujniki przepływu serii SI5 zapewniają niezawodne monitorowanie czynników płynnych i gazowych w przewodach rurowych. Dzięki dużej liczbie adapterów procesowych czujniki można wykorzystywać w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. Czujniki są również stosowane w zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w procesach czyszczenia w przemyśle spożywczym.
Trwała obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką niezawodność również w trudnych warunkach otoczenia.
Dostosowanie do przepływu oraz ustawienie punktów przełączania odbywa się przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Przepływ i punkt przełączania są sygnalizowane lokalnie za pomocą wielokolorowego łańcucha LED.
Blokada elektroniczna zapobiega niezamierzonemu przestawianiu ustawionych wartości. Możliwość zresetowania parametrów do ustawienia fabrycznego zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.