You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Przepływomierze wirowe z wyświetlaczem

IO-Link - Przepływomierze wirowe z wyświetlaczem

  • Niezawodne wykrywanie przepływu i temperatury medium
  • Z wyjściami analogowymi, przełączającymi lub częstotliwości
  • Możliwość obracania wyświetlacza w celu optymalnego wyosiowania
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED z funkcją przełączania barw czerwona/zielona
  • Odpowiednie do wody zwykłej, dejonizowanej i chłodzącej

IO-Link - Przepływomierze wirowe z wyświetlaczem


Przepływomierze Vortex w wyświetlaczem

Przepływomierze serii SV monitorują płynne czynniki na bazie wody. Wykrywają one dwie wielkości procesowe: wielkość przepływu i temperaturę czynnika. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła.
Czujniki działają na zasadzie pomiarowej Vortex. Przepływający czynnik w zależności od swojej prędkości wytwarza zmienne wirowanie na przegrodzie zamontowanej w rurze pomiarowej. To wirowanie jest niezawodnym wskaźnikiem wielkości przepływu. Ta zasada Vortex jest w dużym stopniu niezależna od wahań ciśnienia oraz temperatury czynnika.
Urządzenia posiadają wyświetlacz z dobrą jakością odczytu do wyświetlania wartości procesowych. Przekazywanie aktualnego przepływu oraz temperatury odbywa się do wyboru w postaci sygnału analogowego, sygnału częstotliwości, za pośrednictwem wyjścia przełączającego lub interfejsu IO-Link.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.