You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Czujnki ciśnienia do wysokich temepratur

IO-Link - Czujnki ciśnienia do wysokich temepratur

  • Do zastosowań w wysokich temperaturach w przemyśle spożywczym
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji do płaskiego montażu przedniego
  • Z dwu- i trójprzewodową technologią połączeniową
  • Prostsze okablowanie przy zastosowaniu jako dwużyłowa pętla prądowa
  • Zintegrowane zaciskowe uszczelnienie membranowe z membraną ze stali nierdzewnej

IO-Link - Czujnki ciśnienia do wysokich temepratur


Czujniki ciśnienia do zastosowań wwysokich temperaturach

Zastosowanie czujniki ciśnienia serii PI22/PI23 są przewidziane do zakresu wysokich temperatur w przemyśle spożywczym, jakie występują przede wszystkim w urządzeniach UHT (Ultra High Temperature).
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości i ze wszystkich stron ułatwia uruchomienie, konserwację i eksploatację.
Czujniki mogą być podłączane nie tylko jako urządzenia 3- lub 4-przewodowe, lecz również w pętli prądowej jako 2-przewodowe. Redukuje to czasochłonne układanie i podłączanie przewodów w nowych urządzeniach i ułatwia wymianę w przypadku istniejącego okablowania 2-przewodowego.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.