1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. Czujniki do pozcyjonowania z IO-Link
  5. Czujniki ultradźwiękowe

IO-Link - Czujniki ultradźwiękowe

  • Bezdotykowe wykrywanie niezależnie od barwy, przezroczystości czy cech powierzchni obiektu
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia i echo
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu wykrywania przyciskiem lub IO-Link
  • Z programowalnym wyjściem przełączającym i skalowalnym wyjściem analogowym
  • Bardzo duży zasięg wykrywania

IO-Link - Czujniki ultradźwiękowe



Czujniki ultradźwiękowe – kompletny asortyment

Czujniki ultradźwiękowe służą do niezawodnej detekcji pozycji oraz ciągłego i precyzyjnego pomiaru odległości mediów w stanie stałym, ciekłym lub pod postacią proszku. Wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w zakresie ultradźwiękowym. Obiekt, względem którego dokonywana jest detekcja, odbija fale dźwiękowe, po czym w oparciu o metodę pomiaru czasu przelotu fali określana jest jego odległość. Bezdotykowa detekcja odbywa się niezależnie od barwy, przejrzystości, właściwości powierzchni lub stopnia połysku obiektu. Umożliwia to przykładowo detekcję opakowań typu blister w technice pakowania lub przezroczystych opakowań z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym.
Urządzenia rejestrują obiekty niezawodnie i bez zakłóceń również w otoczeniu zawierającym silne zanieczyszczenia, pyły lub mgłę.
Czujniki ultradźwiękowe firmy ifm to urządzenia o kompaktowej konstrukcji, odznaczające się nadzwyczaj małym martwym polem, znacznym zasięgiem oraz wysoką rozdzielczością.
Asortyment produktów obejmuje urządzenia z programowalnym wyjściem przełączającym, wyjściem analogowym lub też kombinacją obu wyjść. Nastawianie funkcji wyjścia, punktów przełączania oraz zakresu pomiarowego odbywa się, w zależności od wybranego wariantu, w intuicyjny sposób poprzez wciśnięcie przycisku, znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu, lub też poprzez połączenie wejścia uczenia z zasilaniem (funkcja uczenia przewodem).
Ponadto czujniki mogą być parametryzowane również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LR DEVICE (dawniej LINERECORDER SENSOR) umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.