Do modułów polowych z IO-Link można podłączyć nawet do ośmiu zwyczajnych czujników z wyjściami przełączającymi. Sygnały są przekazywane za pośrednictwem pojedynczego, nieekranowanego kabla łączeniowego M12, do dowolnego mastera IO-Link lub do sterownika PLC. Umożliwia to znaczną redukcję złożoności okablowania, gdyż nie trzeba stosować zwykłego okablowania równoległego, łączącego każdy czujnik lub siłownik ze sterownikiem. Wiąże się to z zaoszczędzeniem przez użytkownika znacznej ilości zacisków, skrzynek przyłączeniowych, kart wejść / wyjść oraz wiązek przewodów. W przeciwieństwie do sieci przemysłowych, IO-Link nie wymaga konfiguracji ani adresowania. Upraszcza to uruchamianie. Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, szeroki zakres temperaturowy, wysoki stopień ochrony oraz wytrzymała obudowa modułów to cechy umożliwiające ich zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.