Kable łączeniowe są wyposażone wjedną wtyczkę oraz jedno gniazdo. Są stosowane do przyłączenia czujników do rozdzielaczy imodułów.
Przyłącza czujników irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.
Nakrętka zwysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz uszczelka zmateriału dopuszczonego do kontaktu zżywnością
umożliwiają zastosowanie kabli łączeniowych serii ecolinkEVT wstrefach sterylnych iwilgotnych. Kable łączeniowe są odporne na częste mycie podwysokim ciśnieniem przy zastosowaniu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na duży zakres temperaturowy oraz odporność na szybkie zmiany temperatury są one wszczególności przystosowane do zastosowania wprzemyśle spożywczym.