1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Technologia AS-i
  5. Przewody łączeniowe

Technologia AS-i - Przewody łączeniowe

  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 i M8 (EN 61076)
  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Wysoka klasa ochrony dzięki zastosowaniu wyprofilowanego pierścienia uszczelniającego
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle

Technologia AS-i - Przewody łączeniowe



Kabel łączeniowy

Kable łączeniowe są wyposażone wjedną wtyczkę oraz jedno gniazdo. Są stosowane do przyłączenia czujników do rozdzielaczy imodułów.
Przyłącza czujników irozdzielaczy są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych. Określone warianty są wyposażone wzintegrowane wobudowie diodyLED, informujące ostanie przełączania ieksploatacji, które są dobrze widoczne nawet przy jasnym świetle zewnętrznym.