1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Komponenty sieciowe
  5. IO-Link - Mastery do zabudowy w szafach sterujących

IO-Link - Mastery do zabudowy w szafach sterujących

  • Do podłączania nawet ośmiu urządzeń IO-Link
  • Niezawodne przesyłanie danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych do sterownika
  • Jednoczesna wymiana danych ze sterownikiem i środowiskiem IT
  • Dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem

IO-Link - Mastery do zabudowy w szafach sterujących



MasterIO-Link do szaf sterowniczych

MasterIO-Link to bramka przeznaczona do podłączania nawet do 8urządzeńIO-Link, przykładowo czujników, zaworów lub binarnych modułów wejść/wyjść. Cztery z ośmiu portów są wykonane jako porty B i dostarczają dodatkowo zasilanie do przyłączy aktuatorów IO-Link.
Master służy do transmisji danych maszyny, parametrów procesowych oraz danych diagnostycznych do układu sterowania.
Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, szeroki zakres temperaturowy, wysoki stopień ochrony oraz wytrzymała obudowa to cechy umożliwiające jego zastosowanie wtrudnych warunkach przemysłowych.
Asortyment produktów obejmuje interfejsy do sieci Profinet, EtherCAT, Etnernet/IP lub Profibus.