You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i
  5. Monitory bezpieczeństwa

AS-Interface Safety at Work - monitory bezpieczeństwa

  • Różne funkcje logiczne
  • Monitoring nawet 31 bezpiecznych urządzeń podległych AS-i
  • Obszary zastosowania: monitorowanie drzwi, kurtyny świetlne, wyłącznik awaryjny, sterowanie oburęczne
  • Dwa OSSD z możliwością niezależnego, osobnego wyłączania
  • Aprobata TÜV wg EN 954-1 i IEC 61508

AS-Interface Safety at Work - monitory bezpieczeństwa


Monitory, sterownikiPLC oraz bramki

Monitory bezpieczeństwaAS-i są wykorzystywane wsystemieAS-i do monitorowania urządzeń ochronnych, przykładowo wyłączników zatrzymania awaryjnego.
Monitorują one przeznaczone do transmisji sekwencje kodów wsieciAS-i. Wrazie odchyleń wtelegramie lub wprzypadku przekroczeń czasu monitor przełącza instalację do bezpiecznego stanu.
Urządzenie jest dostępne wdwóch wariantach: zjednym lub zdwoma redundantnymi wyjściowymi elementami przełączającymi. Monitor można umieścić wdowolnym miejscu systemuAS-i. Jeden masterAS-i może sterować wieloma monitorami bezpieczeństwaAS-i. Umożliwia to bezproblemowe tworzenie grup do przetwarzania danych zbezpiecznych urządzeńAS-i typu slave.
Zastosowanie oprogramowania umożliwia parametryzację znanych zprzekaźników bezpieczeństwa funkcji, takich jak „Zatrzymanie awaryjne”, „Kategorie zatrzymania0 lub1”, „Obsługa dwuręczna” lub „Przełącznik zezwolenia”. Jeden monitor bezpieczeństwaAS-i zastępuje tym samym wiele zwykłych przekaźników bezpieczeństwa.