You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Systemy i czujniki AS-i
  5. Głowice odczytujaco/zapisujące RFID

Systemy i czujniki AS-i- Głowice odczytujaco/zapisujące RFID

  • RFID do technologii montażu, zasilania i przenoszenia
  • Łatwe i szybkie wprowadzanie ustawień
  • Możliwość podłączenia nawet 31 czytników RFID do jednego modułu głównego AS-i
  • Wysoka niezawodność odczytu

Systemy i czujniki AS-i- Głowice odczytujaco/zapisujące RFID


Głowice zapisująco/odczytująceRFID

System identyfikacjiRF DTS125 służy do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderówRFID (znacznikówID). Kompaktowe głowice zapisująco/odczytujące zawierają poza anteną również kompletny układ przetwarzający oraz złącze do interfejsuAS-i. Wten sposób urządzenia mogą być eksploatowane bezpośrednio wsieciAS-i. Dane są przekształcane wkodowane cyfrowo wartości iudostępniane bez dodatkowych nakładów programistycznych na poziomie układu sterowaniaAS-i. Zastosowania głowic to np. sterowanie przepływem materiału oraz jego kontrola wliniach produkcyjnych.
Wtorowych systemach transportu nośniki kodu (znacznikiID) są przymocowywane do obiektów wymagających identyfikacji, takich jak pojemniki, nośniki towaru lub detali. Wmomencie, wktórym nośniki te znajdą się wobszarze detekcji głowic zapisująco/odczytujących, następuje odczyt informacji. Jeden masterAS-i może sterować maksymalnie 31urządzeniami.
Asortyment produktów obejmuje głowice zapisująco/odczytujące do obszarów detekcji ozróżnicowanej wielkości oraz znaczną liczbę różnych znacznikówID.