1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Moduły I/O
  5. Moduły polowe ProcessLine do zastosowań w branży spożywczej

Moduly I/O AS-i - Moduły polowe ProcessLine do zastosowań w branży spożywczej

  • Centralne okno diagnostyczne z diodami LED stanu dla AS-i i modułów zewnętrznych (AUX)
  • Szczególnie do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Duża liczba gniazd
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • AS-i i zasilanie 24 V przez wspólny konektor M12

Moduly I/O AS-i - Moduły polowe ProcessLine do zastosowań w branży spożywczej



Moduły polowe ProcessLine do stref wilgotnych

Moduły AS-iProcessLine zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań wstrefach wilgotnych wprzemyśle spożywczym. Moduły te posiadają obudowy wykonane wcałości ze stali nierdzewnej ostopniu ochronyIP69K, zgodnie zwymaganiami aplikacji sterylnych, podlegających regularnemu myciu. Urządzenie jest pozbawione krawędzi irogów, dzięki czemu nie zapewnia bakteriom warunków do rozwoju.
ModułProcessLine jest montowany wdowolnej pozycji za pomocą tylko jednej śruby wsposób taki, by na jego przedniej ściance nie mogły gromadzić się krople lub zabrudzenia.
Wszystkie przyłącza elektryczne to konektoryM12 zuszczelnieniem promieniowym. Dobrze widoczne diodyLED statusu zostały zebrane wcentralnej kopułce.