1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Moduły I/O
  5. Moduły podświetlanych przycisków

Moduly I/O AS-i - Moduły podświetlanych przycisków

  • Dwa wejścia cyfrowe na przyciskach i dwa wyjścia na diodach wskaźnikowych LED, dowolny wybór kolorów
  • Możliwość podłączenia nawet 62 modułów podświetlanych przycisków do sieci AS-i
  • Połączona sygnalizacja błędów zasilania/komunikacji
  • Nie wymagają dodatkowego zasilania
  • Szybki i łatwy montaż

Moduly I/O AS-i - Moduły podświetlanych przycisków



Moduły przycisków podświetlanych

Moduły przycisków podświetlanychAS-i są stosowane wroli przycisków uruchamiania/zatrzymania wmaszynach, przełączników potwierdzających oraz przycisków służących do otwierania izamykania bram. Przyciski charakteryzują się wyczuwalnym punktem aktywacji. DiodyLED odużym natężeniu światła sygnalizują włączenie modułu. Moduły te mogą być również aktywnie uruchamiane przez interfejsAS-i.
Montaż części dolnej igórnej modułu odbywa się za pomocą śrub. Dwużyłowy kabel płaski jest podłączany za pomocą sprawdzonej techniki wkłucia wżyłę wsposób zapewniający ochronę przed odwrotną polaryzacją. Ze względu na wysoki stopień ochrony moduły są przystosowane wszczególności do zastosowań polowych wtrudnych warunkach przemysłowych.
Wkompaktowej obudowie znajdują się dwie lampy sygnalizacyjne oraz dwa przyciski. Dostępne są różne iswobodnie dobierane kolorowe nakładki na przyciski oraz moduły zprzełącznikiem kluczykowym.