1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Moduły I/O
  5. Moduły polowe ClassicLine z technologią szybkiego montażu

Moduly I/O AS-i - Moduły polowe ClassicLine z technologią szybkiego montażu

  • Bardzo bezpieczny montaż i wysoka klasa ochrony
  • Wejścia i wyjścia cyfrowe
  • Szybkie wykrywanie i przetwarzanie wejść analogowych
  • Montaż bez narzędzi
  • Trzy kierunki kabla płaskiego do wyboru


Moduły polowe ClassicLine ztechniką szybkiego montażu

Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść seriiClassicLine zinterfejsemAS-i, montowane zużyciem techniki szybkiego montażu, łączą binarne ianalogowe czujniki orazaktuatory poprzez interfejsAS-i zbramką lub sterownikiemPLC.
Kabel płaski można wkładać ztrzech różnych kierunków. Część górna idolna nie są montowane jak wcześniej za pomocą czterech śrub, lecz są blokowane za pomocą zasuwy. Gwarantuje to szybki montaż bez użycia narzędzi, zapewniający wysokie bezpieczeństwo montażu.
DiodyLED, służące do wyświetlania informacji oeksploatacji, funkcji oraz błędach, są dobrze widoczne ze względu na znaczne natężenie ich światła.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje moduły zcyfrowymi oraz analogowymi wejściami iwyjściami. Podłączanie czujników iaktuatorów odbywa się za pomocą sprawdzonych iwytrzymałych konektorówM12. Ze względu na wysoki stopień ochrony moduły są przystosowane wszczególności do zastosowań polowych wtrudnych warunkach przemysłowych.