Interfejs AS-i (Actuator-Sensor-Interface) to niezależny od producentów standard, służący do podłączania aktuatorów i czujników pierwszego poziomu sieci przemysłowej. Interfejs AS-i sprawdził się jako ekonomiczny system okablowania w technice automatyzacji.
Dwużyłowy kabel płaski służy do przesyłu danych oraz energii. Umożliwia to drastyczną redukcję nakładów poświęcanych na czasochłonne układanie i podłączanie przewodów, gdyż nie ma konieczności stosowania zwykłego okablowania równoległego, łączącego każdy poszczególny czujnik lub aktuator ze sterownikiem. Wiąże się to z zaoszczędzeniem przez użytkownika znacznej ilości zacisków, skrzynek przyłączeniowych, kart wejść iwyjść oraz wiązek przewodów.
Bramki AS-i o funkcjonalności sterownika PLC sterują niezawodnie wymianą danych z poziomem czujników/aktuatorów i zapewniają szybką komunikację z układem sterowania wyższego poziomu. Mogą być wykorzystywane jako samodzielny i zdecentralizowany sterownik lub jako bramka do najpowszechniej stosowanych magistrali obiektowych. Asortyment obejmuje interfejsy EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT oraz CANopen.
Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść z interfejsem AS-i łączą binarne i analogowe czujniki i aktuatory poprzez interfejs AS-i z bramką lub sterownikiem PLC.
Dwużyłowy kabel płaski jest podłączany za pomocą sprawdzonej techniki wkłucia w żyłę w sposób zapewniający ochronę przed odwrotną polaryzacją. Podłączanie czujników i aktuatorów odbywa się za pomocą sprawdzonych i wytrzymałych konektorów.