1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki do zaworów
  5. Zestawy automatyki do siłowników do zaworów

Zestawy automatyki do siłowników do zaworów

  • Czujnik, zawór, krzywka przełączająca i przewód połączeniowy: Wszystko w jednej skrzynce
  • Do wszystkich aktuatorów wg VDI/VDE 3845
  • Gotowy przewód do zaworu elektromagnetycznego
  • Czujniki podwójne ze zintegrowanym przyłączem AS-i
  • Znacząco niższe koszty w porównaniu z montażem szaf rozdzielczych


Zestaw automatyzacji do zaworów obrotowych

W technice procesowej, gdzie stosuje się ciecze, powietrze lub gazy, niezbędne są zawory do dozowania i sterowania. Indukcyjne czujniki podwójne serii IN i AC23 służą do niezawodnej sygnalizacji pozycji na pneumatycznych zaworach obrotowych i klapach zaworów. Są one zasilane w połączeniu z krzywką przełączającą (tzw. puck).
Puck jest montowany bezpośrednio na wale napędowym zaworu obrotowego. Posiada ona dwie przestawiane o 90° śruby metalowe, znajdujące się na różnej wysokości. Podwójny czujnik indukcyjny z dwoma ułożonymi na sobie powierzchniami czujnika wykrywa górną lub dolną śrubę metalową i rozpoznaje w ten sposób dwa położenia zaworu „otwarte” i „zamknięte”. System jest bezdotykowy, działa nie powodując zużycia i jest samoczyszczący. Jest on w znacznym stopniu odporny na oddziaływania zewnętrzne oraz niewrażliwy na obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i uderzenia.
Aby zapewnić szybkie uruchomienie, dostępny jest zestaw automatyzacji składający się z podwójnego czujnika indukcyjnego z interfejsem AS-i, krzywki przełączającej, kabli, wtyków do zaworu, materiałów mocujących oraz zaworu elektromagnetycznego.