1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Analogowe czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem

Analogowe czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem

  • Programowalne wyjście analogowe i przełączające
  • Regulacja współczynnika emisji dla różnych materiałów docelowych
  • Precyzyjne i odporne na zarysowania soczewki zapewniające minimalną wrażliwość na światło rozproszone
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Funkcję testu można załączyć w samym czujniku lub zewnętrznym sygnałem sterującym

Analogowe czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem



Analogowe czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem

Czujnik temperatury na podczerwień TW umożliwia dokładny i bezdotykowy pomiar temperatury bardzo gorących lub też trudno dostępnych obiektów, np. w przemyśle stalowym, tworzyw sztucznych i szklarskim. Główna zaleta tych czujników polega na tym, że nie jest konieczny kontakt mechaniczny między przedmiotem a czujnikiem.
Wartość mierzona jest przekazywana za pośrednictwem wyjścia analogowego. Ponadto dostępne jest wyjście przełączające, które w zależności od konfiguracji można stosować jako zestyk rozwierny lub zestyk zwierny.
Bardzo wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia zastosowanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Aby umożliwić precyzyjny pomiar temperatury, można szybko i łatwo ustawić poziom emisji za pomocą wyświetlacza oraz przycisków. Podczas pracy na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna temperatura mierzonego obiektu.