1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Pochwy

Czujniki temperatury – pochwy

  • Umożliwia kalibrację czujnika podczas pracy
  • Wersje do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Nadaje się do wszystkich czujników temperatury od Ø 3 mm
  • Głębokość montażu od 30 do 330 mm


Tuby ochronne

Media agresywne, wysokie ciśnienia oraz prędkości przepływu wymagają zastosowania tub ochronnych. Izolują one czujnik temperatury od szkodliwych wpływów zewnętrznych i umożliwiają wymianę czujników w trakcie procesu.
Wiele przyłączy procesowych oraz długości montażowych zapewnia użycie w zastosowaniach higienicznych i przemysłowych.