Temperatura jest najczęściej mierzoną wielkością fizyczną w maszynach i urządzeniach – za pomocą tego parametru w skuteczny sposób można określić stan obiektów oraz przebieg procesów produkcyjnych. Na jakiej zasadzie działają innowacyjne sensory temperatury naszej marki? Przedstawiamy najważniejsze funkcjonalności czujników od ifm electronic.
Nowoczesne czujniki temperatury stosowane są najczęściej w celu zapewnienia prawidłowej temperatury produktu w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Transmiter z wyświetlaczem dla przemysłu spożywczego
Kompaktowe transmitery do zastosowań przemysłowych
Czujniki do zabudowy płaskiej, przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym
Czujniki prętowe do zastosowań higienicznych
Urządzenie to sprawdza się także w obrabiarkach oraz w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie różnice temperatur na napędach, przekładniach lub silnikach stanowią ważny wskaźnik stanu maszyny.
Czujniki temperatury – kompaktowe transmitery do mobilnych maszyn roboczych
W przemyśle stalowym, metalowym i szklarskim monitorowanie temperatury obwodów chłodzenia służy z kolei do ochrony urządzeń przed przegrzaniem.
Wszystkie czujniki temperatury
Czujniki temperatury ifm dobieramy do zastosowania w danej aplikacji ze względu na zakres temperatur, głębokość zanurzenia czy odporności na warunki otoczenia.
Ze względu na kompaktową i higieniczną konstrukcję oraz wbudowane przyłącze procesowe sensory temperatury naszej firmy wykorzystywane są często w przemyśle spożywczym. W ofercie ifm electronic dostępne są m.in. transmitery serii TD, które mierzą temperaturę medium w pojemnikach i zbiornikach. Urządzenia te mogą być zasilane jako dwu- lub czteroprzewodowe – tryb czteroprzewodowy może być dodatkowo parametryzowany przez IO-Link.
Nasi klienci mogą zdecydować się także na czujnik temperatury typu TA/TU/TM – sensory te zaprojektowane zostały specjalnie do zastosowań przemysłowych oraz w mobilnych maszynach roboczych. Oprócz szerokiego zakresu pomiarowego, urządzenia tego rodzaju cechują się także doskonałym czasem reakcji.
Czym wyróżniają się analogowe czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem? W naszym asortymencie znajdują się także specjalistyczne sensory na podczerwień TW, które pozwalają na dokładny i bezdotykowy pomiar temperatury bardzo gorących lub też trudno dostępnych obiektów, np. w przemyśle szklarskim lub stalowym.
ifm electronic to polecany producent innowacyjnych czujników przemysłowych, które cechują się wysoką precyzyjnością pomiarów, praktycznymi rozmiarami oraz odpornością na trudne warunki zewnętrzne. Planujesz zakup sensora temperatury? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy udzielą Ci potrzebnego wsparcia.
Sprawdź także inne czujniki procesowe:
Czujniki ciśnienia
Czujniki poziomu
Czujniki przepływu
Czujniki analityczne