You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki poziomu
  5. Manometry elektroniczne z wyświetlaczem analogowym

Czujniki poziomu - manometry elektroniczne z wyświetlaczem analogowym

  • Doskonała czytelność również z dużej odległości
  • Obracany wyświetlacz z wykresem diodowym LED wskazującym punkt przełączania
  • Funkcje wyjściowe programowalne przez wyświetlacz LED i optyczne pola dotykowe
  • Higieniczna, płaska konstrukcja
  • Płaskie przyłącze procesowe z różnymi opcjami uszczelnienia

Czujniki poziomu - manometry elektroniczne z wyświetlaczem analogowym


Elektroniczny manometr kontaktowy z wyświetlaczem analogowym

Elektroniczny czujnik ciśnienia do zabudowy płaskiej z wyświetlaczem analogowym serii PG łączy w sobie dobrą czytelność manometru z zaletami elektronicznego czujnika ciśnienia. Urządzenie nazywane elektronicznym manometrem kontaktowym jest stosowane wszędzie tam, gdzie ciśnienia systemowe w przemyśle przetwórczym są monitorowane, przenoszone i jednocześnie sygnalizowane. Łączy on w sobie funkcje przełącznika, transmitera oraz wskaźnika analogowego.
Czujnik posiada programowalne wyjście przełączające oraz skalowalne wyjście analogowe. Aktualne ciśnienie systemowe jest sygnalizowane za pomocą wskazówki niewidocznej w stanie rozprężonym. Jednocześnie jest ono udostępniane jako wartość alfanumeryczna na wyświetlaczu LED. Wykres słupkowy LED wskazuje dodatkowo punkty przełączania i zerowania, tendencję oraz granice dynamicznych wahań ciśnienia, jeżeli są.
Czujnik posiada solidną obudowę ze stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle spożywczym. Posiada on dużą odporność na przeciążenia oraz wbudowaną kompensację temperatury. Wskaźnik analogowy można obracać oraz szybko i wygodnie dostosowywać do dowolnych sytuacji montażowych.