You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki poziomu
  5. Zintegrowany pomiar temperatury

Czujniki poziomu - ze zintegrowanym pomiarem temperatury

  • Niezawodne wykrywanie poziomu w pojemnikach i zbiornikach
  • Do stosowania w wodzie, olejach i chłodziwach
  • Wygodne ustawianie funkcji i punktów przełączania
  • Monitoring poziomu i temperatury tylko jednym urządzeniem
  • Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED

Czujniki poziomu - ze zintegrowanym pomiarem temperatury


Czujniki poziomu – ze zintegrowanym pomiarem temperatury

Czujniki poziomu seriiLT niezawodnie monitorują poziom itemperaturę wpojemnikach izbiornikach. Wykonują one ciągły pomiar poziomu napełnienia np. w pojemnikach z cieczą chłodząco-smarującą lub w zbiornikach hydraulicznych.
Urządzenie prezentuje na wyświetlaczu aktualny poziom lub bieżącą temperaturę isygnalizuje osiągnięcie lub przekroczenie wobu kierunkach nastawionych wartości granicznych. Wybór nastaw odpowiednich do poddawanego pomiarom medium, wysokości punktów przełączania, punktów zerowania oraz funkcji przełączania wyjść odbywa się wintuicyjny sposób poprzez menu obsługowe.
Czujniki są dostępne wwersjach oróżnych długościach sond. Za pomocą opcjonalnie dostępnych adapterów wkręcanych lub kołnierzowych urządzenia można wygodnie montować na właściwej głębokości zanurzenia.
Dzięki kombinacji monitoringu poziomu itemperatury wjednym urządzeniu zbędne staje się wykonywanie dodatkowego otworu wzbiorniku, przeznaczonego na drugi system pomiarowy.