1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Monitory przepływu powietrza

Monitory przepływu powietrza

  • Niezawodny monitoring przepływu powietrza do 30 m/s
  • Wskazanie stanu przełaczenia za pomocą diod LED
  • Wyjście analogowe lub przełączające do monitoringu
  • Wersje zasilane napięciem AC i DCV
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji

Monitory przepływu powietrza



Monitory przepływu powietrza

Monitor przepływu powietrza SL to kompaktowy czujnik do monitorowania przepływów powietrza. Jest on stosowany głównie w instalacjach wentylacyjnych w technologii budynków, aby zapewnić dostateczne doprowadzanie powietrza. Aby nie dopuścić do przegrzania szafy sterowniczej, monitor przepływu powietrza monitoruje prawidłowość działania wentylatora chłodzenia szafy sterowniczej.
Potencjometr służy do łatwego ustawiania punktu przełączania. Głębokość zanurzenia w kanale wentylacyjnym można elastycznie zmieniać za pomocą dostarczonej obejmy mocującej. Powierzchnie czujnika z tytanu zapewniają niezawodną eksploatację również przy zanieczyszczonym powietrzu.