1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali nierdzewnej

Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali nierdzewnej

  • Zoptymalizowane do wody, olejów i powietrza
  • Jednoczesny pomiar natężenia przepływu i temperatury
  • Przełączanie kolorów wartości procesowych między czerwonym a zielonym
  • Średnica wewn. rury regulowana w zakresie od 25 do 400 mm
  • Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania


Kompaktowe czujniki przepływu w obudowie ze stali nierdzewnej


Czujniki przepływu serii SI5 zapewniają niezawodne monitorowanie czynników płynnych i gazowych w przewodach rurowych. Dzięki dużej liczbie adapterów procesowych czujniki można wykorzystywać w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. Czujniki są również stosowane w zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w procesach czyszczenia w przemyśle spożywczym.
Trwała obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką niezawodność również w trudnych warunkach otoczenia.
Dostosowanie do przepływu oraz ustawienie punktów przełączania odbywa się przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Przepływ i punkt przełączania są sygnalizowane lokalnie za pomocą wielokolorowego łańcucha LED.
Blokada elektroniczna zapobiega niezamierzonemu przestawianiu ustawionych wartości. Możliwość zresetowania parametrów do ustawienia fabrycznego zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.