You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Jednostki przetwarzające

Jednostka przetwarzająca do monitorowania przepływu

  • Duża powtarzalność
  • Łatwe ustawianie umożliwiające szybką konfigurację
  • Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom
  • Niezawodny monitoring obecności cieczy i gazów
  • Elektroniczna blokada wartości ustawień

Jednostka przetwarzająca do monitorowania przepływu

Moduły przetwarzające

W zastosowaniach, w których nie ma możliwości wykorzystania czujnika przepływu z wbudowaną funkcją przetwarzania, stosowane są czujniki w połączeniu z modułami przetwarzającymi. Dzieje się tak na przykład podczas zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem, w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub w sytuacjach, kiedy wskazanie odbywa się niecentralnie.
Asortyment obejmuje moduły przetwarzające do montażu w szafie sterowniczej oraz do montażu na miejscu. W zależności od urządzenia można monitorować przepływ, temperaturę i/lub przerwanie przewodu. Wszystkie urządzenia wskazują przepływ na wykresie słupkowym LED.
Systemy przetwarzania sygnałów do montażu na miejscu są podłączane przez konektor M12 do czujnika przepływu bezpośrednio w miejscu pomiaru.
W przypadku zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem czujniki i monitory kontrolne są skonstruowane i dopuszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem.