1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Czujniki mechatroniczne

Mechatroniczne mierniki przepływu

  • Można stosować przy dużym natężeniu przepływu
  • Bardzo krótki czas reakcji
  • Łatwa obsługa: Ciągła regulacja punktów przełączania
  • Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom
  • Wysoka dopuszczalna temperatura medium do 180C

Mechatroniczne mierniki przepływu



Czujniki mechatroniczne

Mechatroniczne czujniki przepływu serii SBY monitorują czynniki płynne, takie jak woda, roztwory glikolu, oleje przemysłowe lub ciecze chłodząco-smarujące.
Czujnik działa na zasadzie tłoka sprężynowego. Spoczywający w gnieździe zaworu obudowy tłok jest podnoszony przez napływające medium, które pokonuje opór sprężyny. Pozycja tłoka jest wskaźnikiem dla przepływu. W przypadku słabnącego przepływu siła sprężynowa powoduje bezpieczne cofnięcie tłoka do pozycji wyjściowej, co zapobiega przepływowi wstecznemu.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna umożliwia zastosowanie w wysokich ciśnieniach i trudnych warunkach przemysłowych. Asortyment produktów obejmuje transmitery przepływu z wyjściem analogowym i sygnalizatory przepływu z wyjściem przełączającym. W sygnalizatorach przepływu za pomocą śruby nastawczej można ustawić i ustalić punkty przełączania.
W zależności do wykrywanej wielkości przepływu dostępne są urządzenia z różnym przyłączem procesowym.