- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki procesowe
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Do cieczy i gazów
- Wersje do stosowania w aplikacjach higienicznych
- Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom
- Monitoring przepływu również mediów żrących
Czujniki przepływu / Przepływomierze
Czujniki przepływu / Przepływomierze
We wszystkich obszarach techniki procesowej, technologii procesów oraz urządzeń stosuje się czynniki płynne lub gazowe, na przykład do doprowadzania cieczy chłodząco-smarującej w maszynach i agregatach lub do wentylowania bądź odpowietrzania urządzeń i budynków. Elektroniczne czujniki przepływu są stosowane do zapobiegania uszkodzeniom lub przestojom spowodowanym przez awarię przepływu.
Asortyment produktów ifm obejmuje czujniki przepływu z różnymi metodami pomiarowymi do monitorowania najróżniejszych czynników, np. wody, olejów, cieczy chłodząco-smarujących, ale również powietrza, sprężonego powietrza lub czynników agresywnych.
Ich zakresy zastosowania sięgają od zwykłych funkcji kontroli po dokładne określanie wielkości przepływu.