1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. Dwa wyjścia przełączające

Czujniki podciśnienia - dwa wyjścia przełączające

  • Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
  • Dwa wyjścia przełączające, z możliwością skonfigurowania jednego jako diagnostycznego
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki
  • Doskonała odporność na wyładowania elektromagnetyczne
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link


Dwa wyjścia przełączające

Czujniki ciśnienia serii PP wykrywają niezawodnie ciśnienie systemowe w maszynach, urządzeniach i agregatach hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych i mobilnych.
Kompaktowa obudowa umożliwia zastosowania w ciasnych przestrzeniach montażowych. Solidne urządzenia charakteryzują się dużą odpornością na uderzenia i wibracje i pozwalają na pracę niepowodującą zniszczeń w ciągu milionów cykli ciśnieniowych. Duża dokładność powtórzeń oraz niewielkie odchyłki charakterystyki punktów przełączania zapewniają dobrą długotrwałą stabilność.
Czujniki posiadają wysoki stopień ochrony oraz można je stosować w dużym zakresie temperatury roboczej.
Ustawienie urządzeń odbywa się za pomocą zewnętrznego elementu programującego. Niektóre modele można parametryzować przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. W takim przypadku oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.