1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. Transmitery z płaską celką pomiarową do aplikacji spożywczych

Czujniki podciśnienia - transmitery z płaską celką pomiarową do aplikacji spożywczych

  • Odporna na przeciążenie ceramiczna celka pomiarowa
  • Odporność na skoki ciśnienia i podciśnienie
  • Szybki montaż i bezobsługowa eksploatacja
  • Skalowalne wyjście analogowe
  • Intuicyjna i wygodna obsługa


Transmitery do zabudowy płaskiej w technice procesowej

Transmitery ciśnienia do zabudowy płaskiej serii PL i PM są stosowane do niezawodnej hydrostatycznej detekcji poziomu oraz do pomiaru ciśnienia systemowego w przewodach rurowych. Dzięki montażowi płaskiemu w ścianie zbiornika lub pojemnika możliwe jest bezpieczne czyszczenie i sterylizacja w procesie. Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej jest zalana oraz dzięki temu optymalnie zabezpieczona przed przedostającą się wilgocią i agresywnymi czynnikami. Dzięki dużej liczbie adapterów procesowych czujniki można wykorzystywać w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych.
Możliwa jest parametryzacja zdalna urządzeń. Obszar pomiarowy jest określany przez ustawienie punktu zerowego i zakresu.