1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. Transmitery typu PA

Czujniki podciśnienia - transmitery typu PA

  • Wysoka dokładność całkowita do 0,5%
  • Warianty z wyjściem analogowym 4...20 mA lub 0...10 V
  • Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i długoterminowa stabilność
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności


Transmiter o konstrukcji PA

Transmitery ciśnienia serii PA wykrywają niezawodnie ciśnienie systemowe w maszynach, urządzeniach i agregatach hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych i mobilnych.
Kompaktowa obudowa umożliwia zastosowania w ciasnych przestrzeniach montażowych. Solidne urządzenia charakteryzują się dużą odpornością na uderzenia i wibracje i pozwalają na pracę niepowodującą zniszczeń w ciągu milionów cykli ciśnieniowych. Duża dokładność powtórzeń oraz niewielkie odchyłki charakterystyki analogowych wartości pomiarowych zapewniają dobrą długotrwałą stabilność.