1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. Do aplikacji spożywczych, odporne na wysoką temperaturę

Czujniki podciśnienia - do aplikacji spożywczych, odporne na wysoką temperaturę

  • Do stosowania w zakresie temperatury od -25 do 200C
  • Zintegrowane zaciskowe uszczelnienie membranowe z membraną ze stali nierdzewnej
  • Wszystkie części omywane ze stali nierdzewnej
  • Mniejsza złożoność okablowania dzięki zastosowaniu dwużyłowej pętli prądowej
  • W komplecie świadectwo kalibracji fabrycznej


Zastosowanie w technice procesowej w wysokich temperaturach

Zastosowanie czujniki ciśnienia serii PI22/PI23 są przewidziane do zakresu wysokich temperatur w przemyśle spożywczym, jakie występują przede wszystkim w urządzeniach UHT (Ultra High Temperature).
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości i ze wszystkich stron ułatwia uruchomienie, konserwację i eksploatację.
Czujniki mogą być podłączane nie tylko jako urządzenia 3- lub 4-przewodowe, lecz również w pętli prądowej jako 2-przewodowe. Redukuje to czasochłonne układanie i podłączanie przewodów w nowych urządzeniach i ułatwia wymianę w przypadku istniejącego okablowania 2-przewodowego.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.