1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. W obudowie całometalowej z wyświetlaczem

Czujniki podciśnienia - w obudowie całometalowej z wyświetlaczem

  • Duża dokładność ogólna i elektroniczna kompensacja temperatury
  • Programowalne wyjście analogowe i przełączające
  • Higieniczna, płaska konstrukcja
  • Przyłącze procesowe G1 Aseptoflex Vario z czterema opcjami uszczelnienia
  • Duża odporność na temperaturę


Obudowa całometalowa z wyświetlaczem do techniki procesowej

Czujniki ciśnienia do zabudowy płaskiej serii PI27/PI28 posiadają obudowę całometalową ze stali nierdzewnej do zastosowań w technice procesowej. Są one odporne na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem przy użyciu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na wysoki stopień ochrony IP 69K, spełniającą wymagania higieniczne konstrukcję oraz wysoką odporność na temperaturę czujniki są idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Urządzenia posiadają dwa wyjścia przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny. Wyjście przełączające można skonfigurować do przekazywania wartości pomiarowej również jako skalowalne wyjście analogowe.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Wyświetlacz o dobrej jakości odczytu w połączeniu z intuicyjnym sposobem obsługi umożliwia szybkie i komfortowe uruchomienie.
Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.