1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. Manometry elektroniczne z wyświetlaczem analogowym

Czujniki podciśnienia - elektroniczne manometry z wyświetlaczem analogowym

  • Doskonała czytelność również z dużej odległości
  • Obracany wyświetlacz z wykresem diodowym LED wskazującym punkt przełączania
  • Funkcje wyjściowe programowalne przez wyświetlacz LED i optyczne pola dotykowe
  • Przyłącze manometru lub płaskie przyłącze procesowe


Elektroniczny manometr kontaktowy z wyświetlaczem analogowym

Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym serii PG łączy w sobie dobrą czytelność manometru z zaletami elektronicznego czujnika ciśnienia. Urządzenie nazywane elektronicznym manometrem kontaktowym jest stosowane wszędzie tam, gdzie ciśnienia systemowe w instalacjach są monitorowane, przenoszone i jednocześnie sygnalizowane. Łączy on w sobie funkcje przełącznika, transmitera oraz wskaźnika analogowego.
Czujnik posiada programowalne wyjście przełączające oraz skalowalne wyjście analogowe. Aktualne ciśnienie systemowe jest sygnalizowane za pomocą wskazówki niewidocznej w stanie rozprężonym. Jednocześnie jest ono udostępniane jako wartość alfanumeryczna na wyświetlaczu LED. Wykres słupkowy LED wskazuje dodatkowo punkty przełączania i zerowania, tendencję oraz granice dynamicznych wahań ciśnienia, jeżeli są.
Czujnik posiada solidną obudowę ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Wskaźnik analogowy można obracać oraz szybko i wygodnie dostosowywać do dowolnych sytuacji montażowych.