1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki podciśnienia
  5. Typ PN z wyświetlaczem

Czujniki podciśnienia - typ PN z wyświetlaczem

  • Wyraźne wskazanie dopuszczalnych zakresów: programowalny wyświetlacz czerwono/zielony
  • Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Stale czytelna laserowa etykieta typu


Konstrukcja PN z wyświetlaczem cyfrowym

Czujniki ciśnienia serii PN zachwycają nowoczesną i przyjazną dla użytkownika konstrukcją. Maksymalna wytrzymałość, wysoki stopień ochrony oraz nieniszczący się napis wykonany laserowo zapewniają niezawodne zastosowanie czujników również w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki pomiarowi ceramiczno-pojemnościowemu ze specjalnym podparciem membrany pomiarowej czujniki są odporne na przeciążenie i wysokie skoki ciśnienia, gwarantując w ten sposób długotrwałą stabilność.
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości i ze wszystkich stron oraz dwie diody LED stanu przełączania umieszczone na głowicy czujnika ułatwiają uruchomienie, konserwację i eksploatację. Wyświetlacz można przestawić ze wskazania „czerwonego” na zależne od wartości ciśnienia wskazanie czerwono-zielone. Stany wyjścia są w ten sposób wyraźnie podkreślane lub też można określić okno wartości dla danego koloru.
Czujnik wkręcany można obracać w każdą stronę. Kątowniki montażowe dostępne jako akcesoria umożliwiają dowolny montaż.