1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia
  5. Czujniki z płaską celką pomiarową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem

Czujniki ciśnienia - z płaską celką pomiarową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem

  • Dwa wyjścia przełączające, z możliwością skonfigurowania jednego jako analogowego
  • Higieniczna, płaska konstrukcja
  • Duża dokładność ogólna i elektroniczna kompensacja temperatury
  • Regulacja zera i zakresu
  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych


Czujniki do zabudowy płaskiej z wyświetlaczem do strefy zagrożonej wybuchem

Czujniki ciśnienia do zabudowy płaskiej serii PI posiadają obudowę całometalową ze stali nierdzewnej do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem oraz w technice procesowej i technologii. Służą one przede wszystkim do hydrostatycznego pomiaru poziomu w pojemnikach i zbiornikach.
Urządzenia posiadają wyjście przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny oraz skalowalne wyjście analogowe do sygnalizowania wartości pomiarowych.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Wyświetlacz o dobrej jakości odczytu w połączeniu z intuicyjnym sposobem obsługi umożliwia szybkie i komfortowe uruchomienie. Duża dokładność powtórzeń oraz niewielkie odchyłki charakterystyki wartości pomiarowych zapewniają dobrą długotrwałą stabilność.