You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  5. Kontrola osadzenia elementu przed obróbką

Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia - do kontrol osadzenia elementu przed obróbką

  • Regulacja wymaganego odstępu mechanicznym pokrętłem ustawczym
  • Duża stabilność długoterminowa
  • Praca przy niskim ciśnieniu zasilania
  • Dwa punkty przełączania: Wykrywanie precyzyjne/zgrubne i dodatkowa kontrola pracy
  • Bezdotykowy pomiar w zakresie mikrometrycznym

Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia - do kontrol osadzenia elementu przed obróbką

Kontrola przylegania

Czujnik do kontroli przylegania PS7570 sprawdza niezawodnie, czy detal przylega płasko przed rozpoczęciem obróbki lub mocowaniem.
W obrabiarkach i centrach obróbczych można go stosować do sprawdzania osadzania detalu lub do kontroli obecności obrabianego elementu bądź jego mocowania.
Czujnik działa na zasadzie pneumatycznego pomiaru ciśnienia spiętrzenia. Mierzy on różnicę między ciśnieniem spiętrzenia na dyszach ciśnienia spiętrzenia a ustawionym ciśnieniem referencyjnym. System monitoruje w ten sposób zachowanie lub przekroczenie najmniejszych odległości w zakresie µm. Ciśnienie referencyjne jest ustawiane w sposób powtarzalny poprzez zwykłe obrócenie tarczy nastawczej. Dobrze widoczny 4-miejscowy wyświetlacz LED oraz prosta obsługa menu ułatwiają kalibrację, uruchomienie i konserwację.