You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  5. Wszystkie czujniki ciśnienia / podciśnienia

Wszystkie czujniki ciśnienia / podciśnienia

  • Czujniki i nadajniki ze zintegrowaną jednostką oceniającą
  • Szczególnie do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i długoterminowa stabilność
  • Zakresy pomiarowe od -1 do 600 bar
  • Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom

Wszystkie czujniki ciśnienia / podciśnienia


Całkowity asortyment

ifm oferuje szeroki asortyment elektronicznych czujników ciśnienia, aby spełnić wymogi różnych zastosowań przemysłowych. Oferta sprawdzonej miliony razy ceramiczno-pojemnościowej celki pomiarowej zostaje uzupełniona przez celkę pomiarową ze stali nierdzewnej z tensometrem grubowarstwowym (serie PK, PV, PT) oraz o piezorezystancyjną metodę pomiarową (do zastosowań pneumatycznych).
Wszystkie urządzenia posiadają solidną obudowę i nie wymagają żadnych ruchomych części, takich jak tłok lub sprężyny. Efekt: czujniki są niezwykle odporne na uderzenia i drgania oraz działają, nie powodując uszkodzeń i w sposób niewymagający konserwacji.
Sprawdzona zasada pomiarowa ceramiczno-pojemnościowa charakteryzuje się odpornością na korozję i długotrwałą stabilnością. Gwarantuje to w długiej perspektywie równomierną dokładność wartości pomiarowych. Czujniki są odporne na dynamiczne uderzenia ciśnienia i zapewniają dużą odporność na przeciążenia – również przy skrajnych skokach ciśnienia, na przykład przy szybko zamykających się zaworach.
Urządzenia z tensometrem wykonanym w technologii grubowarstwowej na celce pomiarowej ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo kompaktową i solidną konstrukcją. Można je stosować w prawie wszystkich obszarach przemysłowych. Celka pomiarowa ze stali nierdzewnej zgrzana bez uszczelki zapewnia duże bezpieczeństwo działania, zwłaszcza w zastosowaniach z ciśnieniem gazu do 600barów oraz w technologii klimatyzacji i chłodzenia, gdzie używane są agresywne chłodziwa (freony).