Nowoczesne czujniki ciśnienia odgrywają kluczową rolę w przemyśle, gdzie monitorowanie i kontrola ciśnienia są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa, jakości i wydajności procesów produkcyjnych. Urządzenia te są więc szeroko stosowane we wszelkiego rodzaju aplikacjach przemysłowych – od produkcji żywności i napojów po petrochemię i energetykę.
Wszystkie urządzenia posiadają solidną obudowę i nie wymagają żadnych ruchomych części, takich jak tłok lub sprężyny. Efekt: czujniki są niezwykle odporne na uderzenia i drgania oraz działają, nie powodując uszkodzeń i w sposób niewymagający konserwacji.
Sprawdzona zasada pomiarowa ceramiczno-pojemnościowa charakteryzuje się odpornością na korozję i długotrwałą stabilnością. Gwarantuje to w długiej perspektywie równomierną dokładność wartości pomiarowych. Czujniki są odporne na dynamiczne uderzenia ciśnienia i zapewniają dużą odporność na przeciążenia – również przy skrajnych skokach ciśnienia, na przykład przy szybko zamykających się zaworach.
Urządzenia z tensometrem wykonanym w technologii grubowarstwowej na celce pomiarowej ze stali nierdzewnej charakteryzują się kompaktową i solidną konstrukcją. Można je stosować w prawie wszystkich obszarach przemysłowych. Celka pomiarowa ze stali nierdzewnej zgrzana bez uszczelki zapewnia duże bezpieczeństwo działania, zwłaszcza w zastosowaniach z ciśnieniem gazu do 600barów oraz w technologii klimatyzacji i chłodzenia, gdzie używane są agresywne chłodziwa (freony).
Specjaliści z firmy ifm electronic od lat opracowują nowoczesne narzędzia wspierające automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, oferując klientom dziesiątki modeli sensorów podciśnienia, które dedykowane są różnym gałęziom przemysłu. W naszym asortymencie znajduje się m.in.:
czujnik ciśnienia do aplikacji spożywczych, który może być stosowany nawet w najbardziej skrajnych temperaturach, sięgających od -25 do 200 stopni Celsjusza;
transmitery z płaską celką pomiarową do aplikacji spożywczych;
sensor podciśnienia serii PN0 i PI0 o dwóch wyjściach przełączających, który przystosowany jest do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem;
transmiter typu PA wykrywający ciśnienie systemowe w maszynach, urządzeniach i agregatach hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych oraz mobilnych;
sonda zanurzeniowa serii PS3 o dużej dokładności sygnału wyjściowego, która służy w głównej mierze do pomiaru poziomu w pojemnikach, zbiornikach, odwiertach, studniach, wodach powierzchniowych oraz oczyszczalniach ścieków;
czujnik do pomiaru ciśnienia serii PY9, stosowany do precyzyjnej kontroli procesów homogenizacji, np. w zakładach mleczarskich.
Czujniki ciśnienia stanowią nieodłączny element przemysłu, umożliwiając skuteczną kontrolę i monitorowanie parametrów ciśnienia w trakcie obsługi różnych procesów produkcyjnych. Urządzenia te wpływają na poprawę bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności obsługiwanych działań, przyczyniając się tym samym do wzrostu oszczędności kosztów. Dzięki precyzyjnym pomiarom i szybkiemu przekazywaniu informacji, sensory ciśnienia umożliwiają szybką reakcję na zmiany w procesach produkcyjnych, co pozwala uniknąć potencjalnych awarii, utraty surowców i opóźnień w produkcji. Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów.
Sprawdź także inne czujniki procesowe:
Czujniki poziomu
Czujniki przepływu
Czujniki temperatury
Czujniki analityczne