Interfejs AS-i to prosty i ekonomiczny system okablowania, stosowany na pierwszym poziomie komunikacji przemysłowej. Sieć interfejsu AS-i składa się ze sterownika, tzw. mastera, modułów do przetwarzania sygnałów oraz podłączonych do nich czujników i aktuatorów.
Komponenty bezpieczeństwa można łatwo włączyć w sieć interfejsu AS-i z interfejsem AS Safety at Work. Sygnały z urządzeń standardowych oraz komponentów bezpiecznych są przesyłane przez wspólny przewód.
Bezpieczny w razie uszkodzenia sterownik PLC AS-i jest certyfikowany pod kątem zastosowań związanych z funkcjami bezpieczeństwa do poziomu kategorii SIL3, PLe.
Monitory bezpieczeństwa AS-i są wykorzystywane w systemie AS-i do monitorowania urządzeń ochronnych. Monitorują one przeznaczone do transmisji sekwencje kodów w sieci AS-i. W razie odchyleń w telegramie lub w przypadku przekroczeń czasu monitor przełącza instalację do bezpiecznego stanu.
Bezpieczne moduły AS-i niezawodnie rejestrują związane z funkcjami bezpieczeństwa stany wyjść, np. 1- lub 2-kanałowych przycisków zatrzymania awaryjnego, przełączników pozycji lub zestyków drzwiowych. Bezpieczny moduł wejść umożliwia podłączenie do systemu AS-i zorientowanych na funkcje bezpieczeństwa komponentów, które nie są wyposażone w zintegrowany interfejs AS-i.