You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Sterowniki bezpieczeństwa
  5. Sterowniki bezpieczeństwa do zastosowań mobilnych

Sterowniki bezpieczeństwa do zastosowań mobilnych

  • Bezpieczne wejścia i wyjścia
  • Warstwowa struktura zabezpieczeń, rozszerzone strategie monitoringu i testów
  • Konfiguracja osiągów w przypadku awarii
  • Szybkie uruchamianie i krótki czas wykrywania awarii
  • Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji

Sterowniki bezpieczeństwa do zastosowań mobilnych


Sterowniki bezpieczeństwa do mobilnych maszyn roboczych

Wydajne, swobodnie programowalne kontrolery 32-Bit-SafetyController zostały opracowane do zastosowań wutrudnionych warunkach. Są przeznaczone do bezpośredniej zabudowy wpojazdach imobilnych maszynach roboczych zwykorzystaniem sieci pokładowej. Ponadto sterowniki te są wyposażone wspecjalne funkcje sprzętowe iprogramowe do zadań związanych zbezpieczeństwem, umożliwiające ich zastosowanie jako sterownik bezpieczeństwa.
Sprzęt i oprogramowanie mają certyfikat TÜV. Programowalna iwielopoziomowa obsługa błędów (KeepAlive) umożliwia zastosowanie kontrolera SafetyController wsposób taki, by wyłączał się wprzypadku poważnych błędów izapewniał bezpieczny stan instalacji. Natomiast w przypadku mniejszych błędów części systemu mogą pracować dalej w określonych obszarach. Nie wszystkie komponenty muszą zostać wyłączone. Działanie wejść i wyjść można łatwo i precyzyjnie dostosować do danego zastosowania za pomocą aplikacji do programowania CODESYS.