Wydajne, swobodnie programowalne kontrolery 32-Bit-SafetyController zostały opracowane do zastosowań wutrudnionych warunkach. Są przeznaczone do bezpośredniej zabudowy wpojazdach imobilnych maszynach roboczych zwykorzystaniem sieci pokładowej. Ponadto sterowniki te są wyposażone wspecjalne funkcje sprzętowe iprogramowe do zadań związanych zbezpieczeństwem, umożliwiające ich zastosowanie jako sterownik bezpieczeństwa.
Sprzęt i oprogramowanie mają certyfikat TÜV. Programowalna iwielopoziomowa obsługa błędów (KeepAlive) umożliwia zastosowanie kontrolera SafetyController wsposób taki, by wyłączał się wprzypadku poważnych błędów izapewniał bezpieczny stan instalacji. Natomiast w przypadku mniejszych błędów części systemu mogą pracować dalej w określonych obszarach. Nie wszystkie komponenty muszą zostać wyłączone. Działanie wejść i wyjść można łatwo i precyzyjnie dostosować do danego zastosowania za pomocą aplikacji do programowania CODESYS.