1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Kurtyny bezpieczeństwa
  5. Do zastosowań w aplikacjach przemyslowych

Kurtyny bezpieczeństwa - do zastosowań w aplikacjach przemyslowych

  • Kategorie bezpieczeństwa 2 i 4 zgodnie z IEC 61496
  • Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek
  • Możliwość wyboru szerokiego zakresu w urządzeniu
  • Brak obszaru martwego przy montażu w kształcie L
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12

Kurtyny bezpieczeństwa - do zastosowań w aplikacjach przemyslowych



Zastosowanie wautomatyce przemysłowej

Kurtyny świetlne seriiOY są stosowane do zabezpieczania stref zagrożenia oraz ochrony osób. Wzależności od wysokości pola ochronnego oraz liczby wiązek urządzenia mogą być wykorzystywane wzakresie od ochrony rąk aż po ochronę całego ciała. Wąska konstrukcja umożliwia montaż wmiejscach oograniczonej przestrzeni.
Kurtyny świetlne to optoelektroniczne urządzenia ochronne, składające się znadajnika iodbiornika. Są one zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa technicznego wg typu 2 / SIL 2 lub typu 4 / SIL 3.
Typowe zastosowania to ograniczenie dostępu oraz monitorowanie stref zagrożeń wkomórkach robotów iliniach produkcyjnych.