Technika bezpieczeństwa w automatyzacji również odgrywa rolę w bezpiecznej współpracy między człowiekiem a maszyną. Ważnym elementem urządzenia bezpieczeństwa dla ludzi i maszyn są czujniki bezpieczeństwa z funkcją bezpieczeństwa. Zasadę działania, a tym samym zalety czujników indukcyjnych, można wykorzystać również dla zastosowań bezpiecznych. Bezpośrednia detekcja metalu umożliwia wiele zastosowań. Do konstrukcji nie trzeba planować magnetycznych lub mechanicznych elementów współpracujących. Funkcja zabezpieczenia przed zużyciem – ze względu na działanie bezdotykowe – oraz wysoki stopień ochrony gwarantują dużą dostępność urządzenia.
Wobec wtyku żeńskiego nie są stawiane żądne wymagania specjalne, jak np. ekranowanie, przewody skręcane, oddzielne układanie. Czujnik jest podłączany do istniejących modułów PLC i logicznych za pomocą powszechnie dostępnych, nieekranowanych, 4-biegunowych przewodów przyłączeniowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe czujników są zgodne z normą DIN EN 61131-2. W ten sposób są całkowicie kompatybilne z wejściami i wyjściami PLC. Równie proste jest podłączenie do przekaźnika analizującego ifm, systemu magistrali AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety lub modułów PLC i logicznych. W przypadku rodziny urządzeń z dynamiczną kontrolą impulsów wymagane są odpowiednie moduły oprogramowania. Czujniki bezpieczeństwa z 2 wyjściami PNP można podłączać do zatwierdzonych analizatorów dwukanałowych bez wykrywania zwarć międzyobwodowych, które są przystosowane do pozytywnie przełączanych zabezpieczeń bezdotykowych (BWS). Moduły przetwarzające ifm electronic umożliwiają ponadto, bez dodatkowych kosztów, funkcjonalność taką jak tryb ustawiania lub podłączanie wyłączników bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 60947-5-1.
Do działania czujnika bezpieczeństwa nie jest potrzebny magnes ani kodowany element aktywujący. Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa wykrywa metale i działa ze strefą włączenia, która jest monitorowana pod względem przestrzeni i czasu.