1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Oświetlacze
  5. Zewnętrzne oświetlacze LED do czujników wizyjnych

Zewnętrzne oświetlacze LED do czujników wizyjnych

  • Równomierne i praktycznie bezcieniowe oświetlenie obiektu
  • Ciągła lub impulsowa emisja światła z opcjonalnym zwiększeniem natężenia
  • Wersje ze światłem białym, czerwonym i podczerwonym
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Mocowanie dyfuzora zapewniającego równomierne oświetlenie


Dodatkowe oświetlacze LED do rozpoznawania obiektów

Wysokiej jakości dodatkowe oświetlacze LED wytwarzają jednorodne pole światła – do wyboru, w celu prawie pozbawionego cienia oświetlenia obiektu lub też w celu podkreślenia właściwości powierzchni, takich jak wygrawerowane kody, zadrapania lub wytłoczenia. Urządzenia są dostępne ze światłem białym, czerwonym lub niewidzialnym podczerwonym.
Nasadzany rozpraszacz z wysokiej jakości szkła do oświetlaczy pierścieniowych zapewnia dodatkowo równomierne oświetlenie bez zakłócających odbić w przypadku zastosowań do powierzchni odbijających światło w krótkim zasięgu. Dostępne opcjonalnie akcesoria montażowe oraz sprawdzony system montażu firmy ifm ułatwiają ustawienie różnych typów oświetlenia dodatkowego.