Optoelektroniczne czujniki3D są przeznaczone do wielu zastosowań, na przykład do rejestrowania objętości, odległości lub poziomu napełnienia. Dokonują one punktowego pomiaru odległości pomiędzy czujnikiem akolejną powierzchnią woparciu ometodę pomiaru czasu przelotu światła. Urządzenia oświetlają trójwymiarową scenę zintegrowanym lub zewnętrznym źródłem światła podczerwonego iobliczają odległość na podstawie światła odbitego od powierzchni.
Czujniki przeznaczone do przemysłowego użytkowania mogą być wykorzystywane wzastosowaniach, które wymagają kontroli kompletności, określania objętości oraz sortowania obiektów. Czujniki do zastosowań wmobilnych maszynach roboczych odznaczają się znakomitą odpornością na uderzenia iwibracje.