You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Zestawy montażowe i elementy mocujące

Czujniki wizyjne - Zestawy montażowe

  • Wygodne ustawianie parametrów w oprogramowaniu roboczym
  • Proste systemy zaciskowe do montażu na pręcie
  • Niezawodne osłony ochronne soczewki
  • Przewody łączące/połączeniowe

Czujniki wizyjne - Zestawy montażowe


Zestawy montażowe ielementy mocujące

ifm oferuje kompletny system komponentów składający się z łatwych w obsłudze zestawów montażowych, które ułatwiają montaż czujników wizyjnych i oświetlaczy. Rozwiązania obejmują cylinder zaciskowy, który jest mocowany tylko jedną śrubą i bezpiecznie utrzymuje czujniki w miejscu, a jednocześnie umożliwia swobodę ruchu wzdłuż wszystkich osi.
Podczas gdy stosowane elementu montażowe czujników zależą od konstrukcji czujnika, cylindry zaciskowe można montować na trzy różne sposoby: na profilach okrągłych i prętach, na powierzchniach oraz na powszechnie stosowanych w przemyśle profilach aluminiowych.