1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Rozpoznawanie obiektów

Czujniki wizyjne - Rozpoznawanie obiektów

  • Niezależna od orientacji weryfikacja konturu
  • Urządzenie samodzielne z wbudowanym oświetleniem
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Mocny interfejs Ethernet do przesyłania danych

Czujniki wizyjne - Rozpoznawanie obiektów



Rozpoznawanie obiektów

Czujnik do rozpoznawania obiektówO2D zniezależną od orientacji funkcją rozpoznawania konturu to rozwiązanie stosowane do kontroli obecności, pozycji oraz jakości, oraz zadań zliczania isortowania. Czujnik ten jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań zpowtarzalnymi istałymi konturami obiektów.
Czujnik rejestruje obraz konturu elementu kontrolowanego iporównuje gozkonturami jednego lub wielu modeli wobrazie referencyjnym. Niezależna od orientacji technologia rozpoznawania obiektu porównuje obiekt badany zwytycznymi iprzekazuje wyniki „dobry” / „zły”, pozycję oraz orientację do sterownikaPLC wyższego poziomu. Parametryzację można przeprowadzić na urządzeniu lub za pomocą łatwo zrozumiałego iprowadzącego „krok po kroku” oprogramowania do parametryzacji.